Menu Hľadať

Šesťhranná oceľová matica TR20 x 4 30.0 Oceľ

Šesťhranná oceľová matica poskytuje bezpečné uchopenie a bráni uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie. Má pravostranný závit a používa sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoký stupeň pevnosti a odolnosti.
Nový kód produktu:

20148355

Starý kód produktu:

20148355

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 9,3035 €
10 - 19 8,37 €
20 - 49 7,91 €
50 - 99 7,44 €
100 + 6,98 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,30 €

1 x 9,3035 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR20 x 4
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 20.0
Vodiace 4.0
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 590.0
Vodiace 30.0
Hmotnosť kg 0.124
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás