Menu Hľadať

Šesťhranná oceľová matica TR36 x 6 54.0 Oceľ

Šesťhranná oceľová matica poskytuje bezpečné uchopenie a bráni uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie. Má ľavostranný závit a používa sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoký stupeň pevnosti a odolnosti.
Nový kód produktu:

20148546

Starý kód produktu:

20148546

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 32,1195 €
10 - 19 28,91 €
20 - 49 27,30 €
50 - 99 25,70 €
100 + 24,09 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

32,12 €

1 x 32,1195 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR36 x 6
Počet štartov 1.0
Vodiace 6.0
Smer závitu Ľavé
Povrch kontaktu 1950.0
Vodiace 55.0
Hmotnosť kg 0.708
Materiál Oceľ
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás