Menu Hľadať

Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #4 8.0 mm

Táto samorezná šesťhranná rozpera s priechodným otvorom sa používa na oddelenie komponentov v rámci vašich zostáv.
Nový kód produktu:

10372357

Starý kód produktu:

35HSP022

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0494 €
5000 - 19999 0,0444 €
20000 + 0,04 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

49,40 €

1000 x 0,0494 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Tvar rozpierky Šesťhran
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás