Menu Hľadať

Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #4 11.1 mm

Táto samorezná šesťhranná rozpera s priechodným otvorom sa používa na oddelenie komponentov v rámci vašich zostáv.
Nový kód produktu:

10372401

Starý kód produktu:

35HSP029

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0688 €
5000 - 19999 0,0619 €
20000 + 0,0557 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

68,80 €

1000 x 0,0688 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Tvar rozpierky Šesťhran
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás