Menu Hľadať

Rozpierka Šesťhran 9.5 mm #8 31.8 mm

Táto samorezná šesťhranná rozpera s priechodným otvorom sa používa na oddelenie komponentov v rámci vašich zostáv.
Nový kód produktu:

10010525

Starý kód produktu:

HS-8-10

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2245 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

112,25 €

500 x 0,2245 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Plný materiál Chlórovaný polyvinylchlorid
Tvar rozpierky Šesťhran
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás