Menu Hľadať

Šesťhranné rozpierky bez závitu

Na sklade

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Skupina SR: SR2791

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
94 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vzdialenosť stranového kľúča Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2788 € - 0,2788 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1547 € - 0,1547 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1016 € - 0,1016 € 400 Na sklade
0,0592 € - 0,0592 € 300 Na sklade
0,0986 € - 0,0986 € Požiadajte o dodací termin tu
0,3053 € - 0,3053 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1826 € - 0,1826 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0592 € - 0,0592 € 1000 Na sklade
0,0487 € - 0,0601 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0627 € - 0,0774 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0472 € - 0,0583 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0618 € - 0,0763 € Požiadajte o dodací termin tu
0,016 € - 0,0198 € Požiadajte o dodací termin tu
0,057 € - 0,0704 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0487 € - 0,0601 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0472 € - 0,0583 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0557 € - 0,0688 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0557 € - 0,0688 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0509 € - 0,0629 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0518 € - 0,064 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 5
Rozpierka Šesťhran 9.5 mm #8 44.5 mm

10010549

Cenové rozpätie
0,2788 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #6 31.8 mm

10010433

Cenové rozpätie
0,1016 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #6 12.7 mm

10010471

Cenové rozpätie
0,0592 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #6 25.4 mm

10010518

Cenové rozpätie
0,0986 € - 0,0986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 9.5 mm #8 50.8 mm

10010556

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 9.5 mm #8 22.2 mm

10010594

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Cenové rozpätie
0,0592 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #6 12.7 mm

10372210

Cenové rozpätie
0,0601 € - 0,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #4 25.4 mm

10372180

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 4.8 mm #4 11.1 mm

10372487

Cenové rozpätie
0,0583 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 8.0 mm #6 12.7 mm

10372630

Cenové rozpätie
0,0763 € - 0,0618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 8.0 mm #6 6.4 mm

10372647

Cenové rozpätie
0,0198 € - 0,016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.0 mm M4 18.0 mm

10372777

Cenové rozpätie
0,0704 € - 0,057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #8 12.7 mm

10372265

Cenové rozpätie
0,0601 € - 0,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #6 11.1 mm

10372425

Cenové rozpätie
0,0583 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #6 22.2 mm

10372302

Cenové rozpätie
0,0688 € - 0,0557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #4 11.1 mm

10372401

Cenové rozpätie
0,0688 € - 0,0557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 4.8 mm #4 12.7 mm

10372470

Cenové rozpätie
0,0629 € - 0,0509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 4.8 mm #4 14.3 mm

10372531

Cenové rozpätie
0,064 € - 0,0518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790