Menu Hľadať

Šesťhranné rozpierky bez závitu

Na sklade

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Skupina SR: SR2791

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
94 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vzdialenosť stranového kľúča Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0627 € - 0,0774 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0504 € - 0,0623 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0479 € - 0,0591 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0511 € - 0,0631 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0633 € - 0,0782 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0418 € - 0,0516 € Požiadajte o dodací termin tu
0,04 € - 0,0494 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0418 € - 0,0516 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0546 € - 0,0674 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0527 € - 0,0651 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0836 € - 0,1033 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0449 € - 0,0554 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0522 € - 0,0645 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0646 € - 0,0798 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0612 € - 0,0756 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0627 € - 0,0774 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0478 € - 0,059 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0437 € - 0,0539 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0582 € - 0,0718 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0437 € - 0,0539 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 5
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #6 25.4 mm

10372234

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #6 15.9 mm

10372333

Cenové rozpätie
0,0623 € - 0,0504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #4 14.3 mm

10372371

Cenové rozpätie
0,0591 € - 0,0479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 4.8 mm #2 9.5 mm

10372562

Cenové rozpätie
0,0631 € - 0,0511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 9.5 mm #6 19.1 mm

10372678

Cenové rozpätie
0,0782 € - 0,0633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #4 9.5 mm

10372159

Cenové rozpätie
0,0516 € - 0,0418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #4 8.0 mm

10372357

Cenové rozpätie
0,0494 € - 0,04 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #6 9.5 mm

10372203

Cenové rozpätie
0,0516 € - 0,0418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 4.8 mm #6 19.1 mm

10372524

Cenové rozpätie
0,0674 € - 0,0546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 4.8 mm #4 15.9 mm

10372593

Cenové rozpätie
0,0651 € - 0,0527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 8.0 mm #6 28.6 mm

10372661

Cenové rozpätie
0,1033 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.0 mm M4 12.0 mm

10372753

Cenové rozpätie
0,0554 € - 0,0449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #6 19.1 mm

10372227

Cenové rozpätie
0,0645 € - 0,0522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 9.5 mm 1/4 12.7 mm

10372685

Cenové rozpätie
0,0798 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.0 mm M4 20.0 mm

10372784

Cenové rozpätie
0,0756 € - 0,0612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #8 25.4 mm

10372289

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 6.4 mm #8 19.1 mm

10372272

Cenové rozpätie
0,059 € - 0,0478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 4.8 mm #4 9.5 mm

10372463

Cenové rozpätie
0,0539 € - 0,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka Šesťhran 4.8 mm #4 22.2 mm

10372579

Cenové rozpätie
0,0718 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 6.0 mm M4 10.0 mm

10372746

Cenové rozpätie
0,0539 € - 0,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790