Skosené štvorcové zátky so šikmou základňou sú ideálne pre konce potrubia, nepravidelné povrchy a šikmé spoje. Bežne sa používa v nábytkárstve a stavebníctve. Ľahko sa vkladajú a majú dlhú životnosť. K dispozícii je polyetylén (PE) a nylon s elegantným čiernym povrchom.Ľahko sa montujú na nábytok a konštrukcie.Ideálne na konce trubiek a nepravidelné povrchy a na trubky, ktoré sa spájajú so šikmým povrchom.Navrhnuté tak, aby boli odolné a mali dlhú životnosť. Materiál: Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1555
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | T2 | Hlava | L1 | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2468 € - 0,3469 € | 1279 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
Flat
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2376 € - 0,5112 € | 4900 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0762 € - 0,121 € | 3300 Na sklade |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0597 € - 0,0836 € | 200 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,199 € - 0,3884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,223 € - 0,4776 € | 1268 Na sklade |
|
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1114 € - 0,1559 € | 2495 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
Angled
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku