Menu Hľadať

Skrutka s okom M10 40.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Táto skrutka s okom je vyrobená z matnej nehrdzavejúcej ocele, má driek s čiastočným závitom. Ideálna ako upevňovací prvok vo vodiacich prvkoch a mechanických zostavách.
Nový kód produktu:

10501030

Starý kód produktu:

1504656

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 13,1685 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

131,69 €

10 x 13,1685 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka hlavice 12.0 mm
Priemer drieku 10.0 mm
Dĺžka po stred otvoru 50.0 mm
Vonkajší priemer 20.0 mm
Vnútorný priemer 10.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M10
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie hlavy Hlavica s otvorom na oko
Typ závitu Závit
Typ Otočné skrutky

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás