Menu Hľadať

Skrutka s okom M12 40.0 mm 25.0 mm Oceľ

Táto skrutka s okom je vyrobená z čiernej ocele, má driek s čiastočným závitom. Ideálna ako upevňovací prvok vo vodiacich prvkoch a mechanických zostavách.
Nový kód produktu:

10501061

Starý kód produktu:

1504659

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 12,3232 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

61,62 €

5 x 12,3232 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka hlavice 14.0 mm
Priemer drieku 12.0 mm
Dĺžka po stred otvoru 100.0 mm
Vonkajší priemer 25.0 mm
Vnútorný priemer 12.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M12
Materiál Oceľ
Typ/prevedenie hlavy Hlavica s otvorom na oko
Typ závitu Závit
Typ Otočné skrutky

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás