10501085
1504661
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 + | 14,3837 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hrúbka hlavice | 14.0 mm |
---|---|
Hrúbka hlavice | 0.551 in |
Priemer drieku | 12.0 mm |
Priemer drieku | 0.472 in |
Dĺžka po stred otvoru | 130.0 mm |
Dĺžka po stred otvoru | 5.118 in |
Vonkajší priemer | 25.0 mm |
Vonkajší priemer | 0.984 in |
Vnútorný priemer | 12.0 mm |
Vnútorný priemer | 0.472 in |
Dĺžka závitu | 40.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.575 in |
Veľkosť závitu | M12 |
Materiál | Oceľ |
Typ/prevedenie hlavy | Hlavica s otvorom na oko |
Typ závitu | Závit |
Typ | Otočné skrutky |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.