Menu Hľadať

Skrutka s okom M16 50.0 mm 32.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Táto skrutka s okom je vyrobená z matnej nehrdzavejúcej ocele, má driek s čiastočným závitom. Ideálna ako upevňovací prvok vo vodiacich prvkoch a mechanických zostavách.
Nový kód produktu:

10501177

Starý kód produktu:

1504670

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 29,0315 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

29,03 €

1 x 29,0315 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka hlavice 17.0 mm
Priemer drieku 16.0 mm
Dĺžka po stred otvoru 75.0 mm
Vonkajší priemer 32.0 mm
Vnútorný priemer 16.0 mm
Dĺžka závitu 50.0 mm
Veľkosť závitu M16
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie hlavy Hlavica s otvorom na oko
Typ závitu Závit
Typ Otočné skrutky

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás