Menu Hľadať

Skrutka s okom M20 50.0 mm 40.0 mm Oceľ

Táto skrutka s okom je vyrobená z čiernej ocele, má driek s čiastočným závitom. Ideálna ako upevňovací prvok vo vodiacich prvkoch a mechanických zostavách.
Nový kód produktu:

10501207

Starý kód produktu:

1504673

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 29,2033 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

29,20 €

1 x 29,2033 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka hlavice 22.0 mm
Priemer drieku 20.0 mm
Dĺžka po stred otvoru 130.0 mm
Vonkajší priemer 40.0 mm
Vnútorný priemer 20.0 mm
Dĺžka závitu 50.0 mm
Veľkosť závitu M20
Materiál Oceľ
Typ/prevedenie hlavy Hlavica s otvorom na oko
Typ závitu Závit
Typ Otočné skrutky

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás