Menu Hľadať

Skrutka s okom M20 50.0 mm 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Táto skrutka s okom je vyrobená z matnej nehrdzavejúcej ocele, má driek s čiastočným závitom. Ideálna ako upevňovací prvok vo vodiacich prvkoch a mechanických zostavách.
Nový kód produktu:

10501214

Starý kód produktu:

1504674

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka hlavice 22.0 mm
Priemer drieku 20.0 mm
Dĺžka po stred otvoru 130.0 mm
Vonkajší priemer 40.0 mm
Vnútorný priemer 20.0 mm
Dĺžka závitu 50.0 mm
Veľkosť závitu M20
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie hlavy Hlavica s otvorom na oko
Typ závitu Závit
Typ Otočné skrutky

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás