10501238
1504676
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hrúbka hlavice | 22.0 mm |
---|---|
Hrúbka hlavice | 0.866 in |
Priemer drieku | 20.0 mm |
Priemer drieku | 0.787 in |
Dĺžka po stred otvoru | 160.0 mm |
Dĺžka po stred otvoru | 6.299 in |
Vonkajší priemer | 40.0 mm |
Vonkajší priemer | 1.575 in |
Vnútorný priemer | 20.0 mm |
Vnútorný priemer | 0.787 in |
Dĺžka závitu | 63.0 mm |
Dĺžka závitu | 2.48 in |
Veľkosť závitu | M20 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Typ/prevedenie hlavy | Hlavica s otvorom na oko |
Typ závitu | Závit |
Typ | Otočné skrutky |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.