Menu Hľadať

Skrutka s okom M5 32.0 mm 12.0 mm Oceľ

Táto skrutka s okom je vyrobená z čiernej ocele, má driek s čiastočným závitom. Ideálna ako upevňovací prvok vo vodiacich prvkoch a mechanických zostavách.
Nový kód produktu:

10501245

Starý kód produktu:

1504677

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 7,5286 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

75,29 €

10 x 7,5286 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka hlavice 6.0 mm
Priemer drieku 5.0 mm
Dĺžka po stred otvoru 50.0 mm
Vonkajší priemer 12.0 mm
Vnútorný priemer 5.0 mm
Dĺžka závitu 32.0 mm
Veľkosť závitu M5
Materiál Oceľ
Typ/prevedenie hlavy Hlavica s otvorom na oko
Typ závitu Závit
Typ Otočné skrutky

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás