10501337
1504686
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 11,9533 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hrúbka hlavice | 9.0 mm |
---|---|
Hrúbka hlavice | 0.354 in |
Priemer drieku | 8.0 mm |
Priemer drieku | 0.315 in |
Dĺžka po stred otvoru | 50.0 mm |
Dĺžka po stred otvoru | 1.969 in |
Vonkajší priemer | 18.0 mm |
Vonkajší priemer | 0.709 in |
Vnútorný priemer | 8.0 mm |
Vnútorný priemer | 0.315 in |
Dĺžka závitu | 32.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.26 in |
Veľkosť závitu | M8 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Typ/prevedenie hlavy | Hlavica s otvorom na oko |
Typ závitu | Závit |
Typ | Otočné skrutky |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.