Menu Hľadať

Pridržiavacia rozpierka 4.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PA

Tieto poistné rozpierky majú špeciálne konfigurované ID určené na uchytenie drieku skrutky na mieste. Vyrobené z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10205341

Starý kód produktu:

13SPRT051

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0642 €
5000 - 19999 0,0578 €
20000 + 0,052 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

64,20 €

1000 x 0,0642 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 11.1 mm
Vnútorný priemer 4.0 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #4
Priemer skrutky 2.6 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Vonkajší priemer 6.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás