Menu Hľadať

Pridržiavacia rozpierka 9.5 mm 12.7 mm 19.1 mm PA

Tieto poistné rozpierky majú špeciálne konfigurované ID určené na uchytenie drieku skrutky na mieste. Vyrobené z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10205990

Starý kód produktu:

13SPRT116

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0909 €
5000 - 19999 0,0818 €
20000 + 0,0736 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

90,90 €

1000 x 0,0909 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 19.1 mm
Vnútorný priemer 9.5 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 1/4
Priemer skrutky 5.9 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Vonkajší priemer 12.7 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás