These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0568 € - 0,0701 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0739 € - 0,0913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0478 € - 0,059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,052 € - 0,0642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0491 € - 0,0606 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0941 € - 0,1035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0472 € - 0,0582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0666 € - 0,0823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,081 € - 0,1215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0585 € - 0,0722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,0476 € - 0,0587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0725 € - 0,0797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0648 € - 0,08 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,0538 € - 0,0664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0608 € - 0,0751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0996 € - 0,1489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0817 € - 0,1009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,0509 € - 0,0629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0621 € - 0,0767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0491 € - 0,0606 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.