Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera - samoistiaca

Na sklade

These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
92 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0762 € - 0,0941 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
1/4
20.6 mm
0,0648 € - 0,08 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
#2
23.8 mm
0,0538 € - 0,0664 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
#6
12.7 mm
0,0608 € - 0,0751 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
#6
20.6 mm
0,0996 € - 0,1489 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
#10
17.5 mm
0,0817 € - 0,1009 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
#10
23.8 mm
0,0608 € - 0,0751 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
#2
19.1 mm
0,0551 € - 0,068 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#4
15.9 mm
0,0459 € - 0,0567 € Požiadajte o dodací termin tu
6.1 mm
#8
3.2 mm
0,0747 € - 0,0822 € Požiadajte o dodací termin tu
6.1 mm
#8
15.9 mm
0,0684 € - 0,0845 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
1/4
15.9 mm
0,035 € - 0,0433 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
#2
4.0 mm
  • z/zo 5
Pridržiavacia rozpierka 9.5 mm 12.7 mm 20.6 mm PA

10206003

Cenové rozpätie
0,0941 € - 0,0762 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.6 mm
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4
  • Priemer skrutky
    5.9 mm
  • Farba
    Natural
Pridržiavacia rozpierka 2.9 mm 6.4 mm 23.8 mm PA

10205273

Cenové rozpätie
0,08 € - 0,0648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    23.8 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #2
  • Priemer skrutky
    2.0 mm
  • Farba
    Natural
Pridržiavacia rozpierka 5.0 mm 7.9 mm 12.7 mm PA

10205501

Cenové rozpätie
0,0664 € - 0,0538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6
  • Priemer skrutky
    3.3 mm
  • Farba
    Natural
Pridržiavacia rozpierka 5.0 mm 7.9 mm 20.6 mm PA

10205556

Cenové rozpätie
0,0751 € - 0,0608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.6 mm
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6
  • Priemer skrutky
    3.3 mm
  • Farba
    Natural
Pridržiavacia rozpierka 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm PA

10205839

Cenové rozpätie
0,1489 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    17.5 mm
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
  • Priemer skrutky
    4.5 mm
  • Farba
    Natural
Pridržiavacia rozpierka 7.0 mm 12.7 mm 23.8 mm PA

10205877

Cenové rozpätie
0,1009 € - 0,0817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    23.8 mm
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
  • Priemer skrutky
    4.5 mm
  • Farba
    Natural
Pridržiavacia rozpierka 2.9 mm 6.4 mm 19.1 mm PA

10205242

Cenové rozpätie
0,0751 € - 0,0608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #2
  • Priemer skrutky
    2.0 mm
  • Farba
    Natural
Pridržiavacia rozpierka 4.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PA

10205372

Cenové rozpätie
0,068 € - 0,0551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4
  • Priemer skrutky
    2.6 mm
  • Farba
    Natural
Pridržiavacia rozpierka 6.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PA

10205594

Cenové rozpätie
0,0567 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.2 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8
  • Priemer skrutky
    3.9 mm
  • Farba
    Natural
Pridržiavacia rozpierka 6.1 mm 9.5 mm 15.9 mm PA

10205679

Cenové rozpätie
0,0822 € - 0,0747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8
  • Priemer skrutky
    3.9 mm
  • Farba
    Natural
Pridržiavacia rozpierka 9.5 mm 12.7 mm 15.9 mm PA

10205976

Cenové rozpätie
0,0845 € - 0,0684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4
  • Priemer skrutky
    5.9 mm
  • Farba
    Natural
Pridržiavacia rozpierka 2.9 mm 6.4 mm 4.0 mm PA

10206058

Cenové rozpätie
0,0433 € - 0,035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #2
  • Priemer skrutky
    2.0 mm
  • Farba
    Natural