Menu Hľadať

Skrutkovacia rozpierka

Na sklade

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Skupina SR: SR2787

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
206 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Vzdialenosť stranového kľúča Rozsah hrúbky panela A Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Typ Kúpiť
0,5933 € - 0,9637 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6444 € - 1,0146 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7902 € - 1,245 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5933 € - 0,9637 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7902 € - 1,245 € 900 Na sklade
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5583 € - 0,9082 € 800 Na sklade
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5933 € - 0,9637 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,637 € - 1,0365 € 2600 Na sklade
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5583 € - 0,9082 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,901 € - 1,4185 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7887 € - 1,2406 € 400 Na sklade
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5933 € - 0,9637 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5131 € - 0,831 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6444 € - 1,0146 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5583 € - 0,9082 € 2200 Na sklade
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5583 € - 0,9082 € 5400 Na sklade
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5131 € - 0,831 € 3000 Na sklade
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,675 € - 0,8062 € 328 Na sklade
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,828 € - 1,3077 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,0503 € - 0,0503 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
9.5 mm
Matica
  • z/zo 11
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 8.0 mm Čierna PA

10132678

Cenové rozpätie
0,9637 € - 0,5933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 25.0 mm Čierna PA

10132739

Cenové rozpätie
1,0146 € - 0,6444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 30.0 mm Čierna PA

10132630

Cenové rozpätie
1,245 € - 0,7902 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 10.0 mm Čierna PA

10132685

Cenové rozpätie
0,9637 € - 0,5933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 25.0 mm Čierna PA

10132623

Cenové rozpätie
1,245 € - 0,7902 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 15.0 mm Čierna PA

10132586

Cenové rozpätie
0,9082 € - 0,5583 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 7.0 mm Čierna PA

10132661

Cenové rozpätie
0,9637 € - 0,5933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 18.0 mm Čierna PA

10132715

Cenové rozpätie
1,0365 € - 0,637 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 16.0 mm Čierna PA

10132593

Cenové rozpätie
0,9082 € - 0,5583 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 35.0 mm Čierna PA

10132647

Cenové rozpätie
1,4185 € - 0,901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 35.0 mm Čierna PA

10132753

Cenové rozpätie
1,2406 € - 0,7887 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 12.0 mm Čierna PA

10132692

Cenové rozpätie
0,9637 € - 0,5933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 6.0 mm Čierna PA

10132548

Cenové rozpätie
0,831 € - 0,5131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 30.0 mm Čierna PA

10132746

Cenové rozpätie
1,0146 € - 0,6444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 12.0 mm Čierna PA

10132579

Cenové rozpätie
0,9082 € - 0,5583 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 18.0 mm Čierna PA

10132609

Cenové rozpätie
0,9082 € - 0,5583 €

Úroveň zásob
5400 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 8.0 mm Čierna PA

10132555

Cenové rozpätie
0,831 € - 0,5131 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 25.0 mm Čierna Polyamid

10370452

Cenové rozpätie
0,8062 € - 0,675 €

Úroveň zásob
328 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 40.0 mm Čierna Polyamid

10370575

Cenové rozpätie
1,3077 € - 0,828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M6 9.5 mm Prírodná PA

10113349

Cenové rozpätie
0,0503 € - 0,0503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Farba
    Prírodná