Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

Nový kód produktu:

10194270

Starý kód produktu:

1220579

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 4,9782 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

49,78 €

10 x 4,9782 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Typ/prevedenie otočného gombíka Vrúbkované
Typ Screw
Veľkosť závitu M5
Výška hlavy 4.0 mm
Priemer otočného gombíka 20.0 mm
Celková výška 21.5 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318153590

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás