Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5 25.0 mm Oceľ Čierna

Nový kód produktu:

10194348

Starý kód produktu:

1220586

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 699 2,9144 €
700 + 2,5658 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

29,14 €

10 x 2,9144 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie otočného gombíka Vrúbkované
Typ Skrutka
Veľkosť závitu M5
Výška hlavy 4.0 mm
Priemer otočného gombíka 20.0 mm
Celková výška 36.5 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Plný materiál Oceľ
Commodity Code 7318153590

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás