Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky 30.0 mm M8 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Silver

Nový kód produktu:

10194553

Starý kód produktu:

1220609

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 179 13,1357 €
180 + 12,8569 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

131,36 €

10 x 13,1357 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Typ/prevedenie otočného gombíka Vrúbkované
Typ Screw
Veľkosť závitu M8
Výška hlavy 6.0 mm
Priemer otočného gombíka 30.0 mm
Celková výška 48.0 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318153590

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás