Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M4 9.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10194584

Starý kód produktu:

1220613

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 2,5472 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

25,47 €

10 x 2,5472 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie otočného gombíka Vrúbkované
Typ Matica
Veľkosť závitu M4
Výška hlavy 3.5 mm
Priemer otočného gombíka 16.0 mm
Celková výška 9.5 mm
Dĺžka závitu 9.5 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7318153590

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás