Menu Hľadať

Skrutkovacie klzáky

Na sklade

Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.

  • 4.5mm diamter screw hole
  • Non threaded and threaded centre options
  • Colours: Natural and Black.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Priemer Všetko
Zobraziť viac Zobraziť menej
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer Kúpiť
0,6637 € - 1,3147 € 3 Na sklade
30.0 mm
0,5591 € - 1,1069 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
1,0277 € - 2,0352 € 260 Na sklade
40.0 mm
1,5338 € - 3,0455 € 20 Na sklade
50.0 mm
0,4643 € - 0,9195 € 360 Na sklade
22.0 mm
0,4266 € - 0,8462 € Požiadajte o dodací termin tu
0,3499 € - 0,8082 € 100 Na sklade
19.0 mm
Skrutkovací klzák 30.0 mm 5.5 mm PTFE, oceľ Čierna

10291986

Cenové rozpätie
1,3147 € - 0,6637 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    30.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    9 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 25.0 mm 5.0 mm PTFE, oceľ Čierna

10291979

Cenové rozpätie
1,1069 € - 0,5591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer
    25.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 40.0 mm 5.5 mm PTFE, oceľ Čierna

10291993

Cenové rozpätie
2,0352 € - 1,0277 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    40.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 50.0 mm 5.5 mm PTFE, oceľ Čierna

10292006

Cenové rozpätie
3,0455 € - 1,5338 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    50.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 22.0 mm 5.5 mm PTFE, oceľ Čierna

10291962

Cenové rozpätie
0,9195 € - 0,4643 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    22.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Štvorcový klzák Štvorcové 25 x 25.0 mm Šedá PTFE

10396544

Cenové rozpätie
0,8462 € - 0,4266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Skrutkovací klzák 19.0 mm 5.5 mm PTFE, PE, oceľ Čierna

10291955

Cenové rozpätie
0,8082 € - 0,3499 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    19.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Stredný závitový otvor
    Nie
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna