Menu Hľadať

Skrutkovacie klzáky

Na sklade

Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.

  • 4.5mm diamter screw hole
  • Non threaded and threaded centre options
  • Colours: Natural and Black.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer Kúpiť
1,0277 € - 2,0352 € 260 Na sklade
40.0 mm
0,5591 € - 1,1069 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
1,5338 € - 3,0455 € 20 Na sklade
50.0 mm
0,4643 € - 0,9195 € 2200 Na sklade
22.0 mm
0,6637 € - 1,3147 € 3 Na sklade
30.0 mm
0,4266 € - 0,8462 € Požiadajte o dodací termin tu
0,3499 € - 0,8082 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Skrutkovací klzák 40.0 mm 5.5 mm PTFE, oceľ Čierna

10291993

Cenové rozpätie
2,0352 € - 1,0277 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    40.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 25.0 mm 5.0 mm PTFE, oceľ Čierna

10291979

Cenové rozpätie
1,1069 € - 0,5591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer
    25.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 50.0 mm 5.5 mm PTFE, oceľ Čierna

10292006

Cenové rozpätie
3,0455 € - 1,5338 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    50.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 22.0 mm 5.5 mm PTFE, oceľ Čierna

10291962

Cenové rozpätie
0,9195 € - 0,4643 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    22.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Skrutkovací klzák 30.0 mm 5.5 mm PTFE, oceľ Čierna

10291986

Cenové rozpätie
1,3147 € - 0,6637 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Priemer
    30.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    9 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén, oceľ
Štvorcový klzák Štvorcové 25 x 25.0 mm Šedá PTFE

10396544

Cenové rozpätie
0,8462 € - 0,4266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polytetrafluóretylén
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Skrutkovací klzák 19.0 mm 5.5 mm PTFE, PE, oceľ Čierna

10291955

Cenové rozpätie
0,8082 € - 0,3499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer
    19.0 mm
  • Priemer otvoru pre skrutku
    4.5 mm
  • Stredný závitový otvor
    Nie
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna