Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Skupina SR: SR2762
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmery kompatibilného závitu | Výška hlavy | Priemer hlavy | Veľkosť otvoru | Hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2128 € - 0,2128 € | 1000 Na sklade |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,2274 € - 0,2274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,2128 € - 0,2128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,2609 € - 0,2609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,2901 € - 0,2901 € | 1000 Na sklade |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2274 € - 0,2274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,2609 € - 0,2609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
||
| 0,312 € - 0,312 € | 790 Na sklade |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,293 € - 0,293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2609 € - 0,2609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,2274 € - 0,2274 € | 8400 Na sklade |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0894 € - 0,1341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0644 € - 0,0967 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0597 € - 0,0747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0506 € - 0,076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
||
| 0,128 € - 0,1549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0958 € - 0,1443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0597 € - 0,0747 € | 3000 Na sklade |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0506 € - 0,076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku