Menu Hľadať

Skrutkovacie priechodky

Na sklade

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Skupina SR: SR2762

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
61 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmery kompatibilného závitu Výška hlavy Priemer hlavy Veľkosť otvoru Hrúbka steny Kúpiť
0,0657 € - 0,0987 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
0,0597 € - 0,0747 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
0,0851 € - 0,1246 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0894 € - 0,1341 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
0,0644 € - 0,0967 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0597 € - 0,0747 € 8000 Na sklade
1.6 mm
0,0506 € - 0,076 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
0,0597 € - 0,0747 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
0,0506 € - 0,076 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
0,0958 € - 0,1443 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
0,0878 € - 0,1062 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0597 € - 0,0747 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0742 € - 0,0897 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
0,0506 € - 0,076 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
0,0506 € - 0,076 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
0,0844 € - 0,1267 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0506 € - 0,076 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
0,1273 € - 0,14 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
0,0506 € - 0,076 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
0,0584 € - 0,0722 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
  • z/zo 4
Plechová matica 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Polyamid 6.6

10307526

Cenové rozpätie
0,0987 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.7 mm
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307472

Cenové rozpätie
0,0747 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Polyamid 6.6

10307403

Cenové rozpätie
0,1246 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307267

Cenové rozpätie
0,1341 € - 0,0894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Polyamid 6.6

10307366

Cenové rozpätie
0,0967 € - 0,0644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Polyamid 6.6

10307557

Cenové rozpätie
0,0747 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.8 mm
  • Celková dĺžka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Polyamid 6.6

10307625

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.9 mm
  • Celková dĺžka
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Polyamid 6.6

10307373

Cenové rozpätie
0,0747 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.5 mm
  • Celková dĺžka
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Polyamid 6.6

10307465

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.7 mm
  • Celková dĺžka
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307281

Cenové rozpätie
0,1443 € - 0,0958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    14.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Polyamid 6.6

10307397

Cenové rozpätie
0,1062 € - 0,0878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307441

Cenové rozpätie
0,0747 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.4 mm
  • Celková dĺžka
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Polyamid 6.6

10307601

Cenové rozpätie
0,0897 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    6.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Polyamid 6.6

10307670

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.9 mm
  • Celková dĺžka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Polyamid 6.6

10307427

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.1 mm
  • Celková dĺžka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Polyamid 6.6

10307519

Cenové rozpätie
0,1267 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    12.8 mm
  • Celková dĺžka
    7.8 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Polyamid 6.6

10307618

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    8.8 mm
  • Výška hlavy
    0.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Polyamid 6.6

10307724

Cenové rozpätie
0,14 € - 0,1273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    12.5 mm
  • Celková dĺžka
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Polyamid 6.6

10307434

Cenové rozpätie
0,076 € - 0,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.1 mm
  • Celková dĺžka
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Polyamid 6.6

10307687

Cenové rozpätie
0,0722 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.7 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2