Bočný spôsob uchytenia cez stred s pružinou. Západky môžu byť namontované v akomkoľvek smere; úchyt a západka sú označené tak, aby zodpovedali správnej orientácii
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka západky | Farba | Materiál | Šírka západky | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10352625 | 23,4475 € - 49,2397 € | Vo výrobe |
71.0 mm
71.0 mm
|
Čierna
|
Polymér
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
10352694 | 96,5054 € - 202,6615 € | Vo výrobe |
43.0 mm
43.0 mm
|
Strieborná farba
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
19,678 € - 41,3238 € | Vo výrobe |
37.0 mm
37.0 mm
|
Čierna
|
Polymér
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
108,0375 € - 226,8789 € | Vo výrobe |
50.0 mm
50.0 mm
|
Strieborná farba
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku