10053287
0140230001VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,2691 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 16.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 3.4 mm |
Výška hlavy | 0.134 in |
Dĺžka závitu | 25.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.984 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Typ/prevedenie hlavy | Vrúbkovaná hlava |
Typ skrutky | Skrutka ručná |
Typ/prevedenie drážky | Plochá drážka |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Celková dĺžka | 28.4 mm |
Celková dĺžka | 1.118 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.