These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Výška hlavy | Priemer hlavy | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1506 € - 0,2105 € | 250 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,2272 € - 0,3039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,2035 € - 0,2817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,1393 € - 0,1924 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,1362 € - 0,1882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,1211 € - 0,2203 € | 9300 Na sklade |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,1994 € - 0,3626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,2384 € - 0,3877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,1979 € - 0,2719 € | 125 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,1506 € - 0,2077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,1204 € - 0,1659 € | 150 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,1589 € - 0,223 € | 150 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,2872 € - 0,2872 € | 100 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,311 € - 0,311 € | 39 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,2844 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,3206 € - 0,3206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,3206 € - 0,3206 € | 13000 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,3346 € - 0,3346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,3695 € - 0,3695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
0,403 € - 0,403 € | 300 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.