Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.
It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Priemer hrotu | Materiál | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1741 € - 0,317 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1208 € - 0,2203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1589 € - 0,2928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2328 € - 0,4239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1645 € - 0,3012 € | 55 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1633 € - 0,2992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1364 € - 0,2495 € | 98 Na sklade |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1283 € - 0,2356 € | 75 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1271 € - 0,2314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1401 € - 0,2557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2761 € - 0,4475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.