Menu Hľadať

Skrutky s vnútornou drážkou - plastové s drážkou Torx

Na sklade

Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.

It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
2,3566 € - 3,2072 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
16.0 mm
1,4362 € - 1,9661 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
6.0 mm
1,5338 € - 2,1055 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
10.0 mm
1,4362 € - 1,9661 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
8.0 mm
2,245 € - 3,0538 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
10.0 mm
4,3646 € - 5,9403 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
25.0 mm
4,3646 € - 5,9403 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
12.0 mm
8,5758 € - 11,6715 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
30.0 mm
8,5758 € - 10,1237 € 30 Na sklade
1.0 mm
M6
20.0 mm
1,5896 € - 2,1753 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
6.0 mm
2,6216 € - 3,5837 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
16.0 mm
2,51 € - 3,4303 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
10.0 mm
7,4184 € - 8,785 € 20 Na sklade
1.0 mm
M6
16.0 mm
2,9841 € - 4,0996 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
16.0 mm
3,4721 € - 4,7411 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
20.0 mm
2,7888 € - 3,7928 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
12.0 mm
9,4265 € - 12,8569 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
30.0 mm
4,769 € - 6,512 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
25.0 mm
4,769 € - 6,512 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
12.0 mm
2,1335 € - 2,9144 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
8.0 mm
  • z/zo 3
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Cenové rozpätie
3,2072 € - 2,3566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Cenové rozpätie
1,9661 € - 1,4362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Cenové rozpätie
2,1055 € - 1,5338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Cenové rozpätie
1,9661 € - 1,4362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M4 10.0 mm PEEK

10358917

Cenové rozpätie
3,0538 € - 2,245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M4 25.0 mm PEEK

10358955

Cenové rozpätie
5,9403 € - 4,3646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M5 12.0 mm PEEK

10358993

Cenové rozpätie
5,9403 € - 4,3646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M5 30.0 mm PEEK

10359037

Cenové rozpätie
11,6715 € - 8,5758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M6 20.0 mm PEEK

10359075

Cenové rozpätie
10,1237 € - 8,5758 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M3 6.0 mm PEEK

10359112

Cenové rozpätie
2,1753 € - 1,5896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M3 16.0 mm PEEK

10359150

Cenové rozpätie
3,5837 € - 2,6216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M4 10.0 mm PEEK

10359198

Cenové rozpätie
3,4303 € - 2,51 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Cenové rozpätie
8,785 € - 7,4184 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M4 16.0 mm PEEK

10358931

Cenové rozpätie
4,0996 € - 2,9841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M3 20.0 mm PEEK

10359167

Cenové rozpätie
4,7411 € - 3,4721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M4 12.0 mm PEEK

10359204

Cenové rozpätie
3,7928 € - 2,7888 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M5 30.0 mm PEEK

10359310

Cenové rozpätie
12,8569 € - 9,4265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M4 25.0 mm PEEK

10359235

Cenové rozpätie
6,512 € - 4,769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M5 12.0 mm PEEK

10359273

Cenové rozpätie
6,512 € - 4,769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Cenové rozpätie
2,9144 € - 2,1335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm