Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M6 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Nový kód produktu:

10220658

Starý kód produktu:

183061070409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 9,2173 €
50 + 7,4184 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

92,17 €

10 x 9,2173 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 5.0 mm
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 25.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Farba Svetlohnedá
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyéteréterketón

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás