These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Skupina SR: SR2012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1133 € - 0,1133 € | 280 Na sklade |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,1299 € - 0,1299 € | 92 Na sklade |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,2188 € - 0,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,1632 € - 0,1632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,2259 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,1534 € - 0,1534 € | 40 Na sklade |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,5075 € - 0,5075 € | 175 Na sklade |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,1321 € - 0,1321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,1408 € - 0,1408 € | 377 Na sklade |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,2077 € - 0,2077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,1436 € - 0,1436 € | 18050 Na sklade |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
17,7513 € - 23,0921 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
11,6018 € - 13,2054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,4211 € - 0,4392 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Priesvitná
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,1464 € - 0,1464 € | 2000 Na sklade |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
9,9284 € - 11,2811 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
7,4184 € - 9,2173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
14,3349 € - 18,6438 € | 1 Na sklade |
M8
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,1358 € - 0,1358 € | 175 Na sklade |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
0,357 € - 0,3737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Priesvitná
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.