Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 40.0 mm PA Prírodná

Táto skrutka so šesťhrannou hlavou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie vrátane elektrických a elektronických zostáv. Normy ISO 4017, NF EN 24017 a DIN 933 si pozrite len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10040157

Starý kód produktu:

0020250000VR

46 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,145 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

145,00 €

1000 x 0,145 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 7.0 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M4
Farba Natural
Materiál PA
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s plným závitom
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás