Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 16.0 mm PVDF Prírodná

Nový kód produktu:

10040263

Starý kód produktu:

0020310500VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3248 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

32,48 €

100 x 0,3248 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 8.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Natural
Materiál PVDF
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s plným závitom
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás