Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M12 60.0 mm PA Čierna

Táto skrutka so šesťhrannou hlavou je vyrobená z čierneho polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie vrátane elektrických a elektronických zostáv.
Nový kód produktu:

10041055

Starý kód produktu:

0021040001VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,8422 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

84,22 €

100 x 0,8422 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 19.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Dĺžka závitu 60.0 mm
Veľkosť závitu M12
Farba Čierna
Materiál PA
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s plným závitom
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás