Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 70.0 mm PA Prírodná

Táto skrutka so šesťhrannou hlavou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie vrátane elektrických a elektronických zostáv. Normy ISO 4017, NF EN 24017 a DIN 933 si pozrite len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10041246

Starý kód produktu:

0021480000VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2608 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

130,40 €

500 x 0,2608 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Dĺžka závitu 70.0 mm
Veľkosť závitu M8
Farba Natural
Materiál PA
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s plným závitom
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás