Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 4.5 mm PA Prírodná

Táto skrutka so šesťhrannou hlavou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie vrátane elektrických a elektronických zostáv. Normy ISO 4017, NF EN 24017 a DIN 933 si pozrite len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10041284

Starý kód produktu:

0021890000VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0402 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

40,20 €

1000 x 0,0402 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 4.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Dĺžka závitu 4.5 mm
Veľkosť závitu M2.5
Farba Natural
Materiál PA
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s plným závitom
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás