Menu Hľadať

Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 80.0 mm PA Prírodná

Táto skrutka so šesťhrannou hlavou má čiastočný závit a je vyrobená z prírodného polyamidu. Používa sa v širokej škále priemyselných odvetví a aplikácií vrátane elektrických a elektronických zostáv. Pozrite si normu DIN 931 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10041352

Starý kód produktu:

0025920000VR

85 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,5633 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

563,30 €

1000 x 0,5633 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť stranového kľúča 17.0 mm
Výška hlavy 6.4 mm
Dĺžka závitu 80.0 mm
Veľkosť závitu M10
Farba Natural
Materiál PA
Typ/prevedenie hlavy Šesťhranná hlava
Typ skrutky Skrutka s čiastočným závitom
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás