10049563
0080420000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1021 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 11.5 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.453 in |
Výška hlavy | 4.6 mm |
Výška hlavy | 0.181 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Priemer stúpania | 1.0 mm |
Priemer stúpania | 0.039 in |
Dĺžka závitu | 10.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.394 in |
Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
Typ/prevedenie drážky | Krížová drážka |
Materiál | PA |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Špecifikácie | N FE 25-121 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.