Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M10 20.0 mm PA Prírodná

Táto skrutka so zaoblenou hlavou s krížovou drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normu N FE 25-121 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10049990

Starý kód produktu:

0080860000VR

325 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2384 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

119,20 €

500 x 0,2384 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 20.0 mm
Výška hlavy 7.5 mm
Veľkosť závitu M10
Priemer stúpania 1.5 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Materiál PA
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie N FE 25-121

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás