10052518
0120160000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0782 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 8.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.315 in |
Výška hlavy | 2.4 mm |
Výška hlavy | 0.094 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Priemer stúpania | 0.7 mm |
Priemer stúpania | 0.028 in |
Dĺžka závitu | 6.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.236 in |
Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Materiál | PA |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Špecifikácie | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.