10052648
0120310000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0873 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer hlavy | 9.5 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.374 in |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška hlavy | 0.118 in |
Veľkosť závitu | M5 |
Priemer stúpania | 0.8 mm |
Priemer stúpania | 0.031 in |
Dĺžka závitu | 16.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.63 in |
Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Materiál | PA |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Špecifikácie | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.