Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 8.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka s valcovou zaoblenou hlavou s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu, má plný závit a je vhodná pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Diely odkazujú na normy ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10052709

Starý kód produktu:

0120410000VR

440 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1142 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

114,20 €

1000 x 0,1142 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 3.6 mm
Veľkosť závitu M6
Priemer stúpania 1.0 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Polyamid
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás