Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M2.5 12.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka so pologuľatou hlavou s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Má plný závit a možno ju použiť v širokej škále priemyselných odvetví a aplikácií. Diely sa vzťahujú na normy ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 len na orientačné účely.
Nový kód produktu:

10325643

Starý kód produktu:

050021200002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1868 €
500 - 999 0,1632 €
1000 + 0,1173 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

46,70 €

250 x 0,1868 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 5.0 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Veľkosť závitu M2.5
Dĺžka závitu 12.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Polyamid
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie DIN 85

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás