Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M10 80.0 mm Polyamid Prírodná

Táto skrutka so pologuľatou hlavou s drážkou je vyrobená z prírodného polyamidu. Má plný závit a možno ju použiť v širokej škále priemyselných odvetví a aplikácií. Diely sa vzťahujú na normy ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 len na orientačné účely.
Nový kód produktu:

10326350

Starý kód produktu:

050108000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,761 €
250 - 999 1,3526 €
1000 + 1,089 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

69,03 €

25 x 2,761 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 20.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Veľkosť závitu M10
Dĺžka závitu 80.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Materiál Polyamid
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie DIN 85

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás